Kistler의 힘 및 스트레인 센서

수십 년에 걸친 높은 강도, 높은 자연 주파수, 폭넓은 측정 범위는 Kistler의 압전력 및 스트레인 센서 기술이 지닌 장점중의 하나 입니다. Kistler의 압전력 및 스트레인 센서는 동적 측정 및 준정적 측정에 이상적입니다. 압전 센서의 또 다른 주요 이점은 높은 정적 부하를 받는 상태에서도 매우 작은 힘과 스트레인을 측정할 수 있는 기능입니다.

Kistler의 압전 스트레인 센서는 설치가 간단합니다. 하나의 센서가 µε 부분부터 구조물의 파괴까지 전체 측정 범위를 포괄합니다. 따라서 과부하로 이것을 손상시키는 것은 거의 불가능합니다. 이외에도 스트레인 센서는 간접적인 힘 측정에도 사용할 수 있습니다.

압전력 센서

  • 1구성품 센서:
    - 인장력 및 압축력 +Fz 최대 1200kN
    - 전단력 +Fy 최대 8kN
    - 작은 힘에 대해 높은 감도 버전 +Fz 최대 500N
  • 2구성품 센서:
    - 압축력 및 인장력 및 반응 토크 측정
    - 힘 +Fz 최대 20kN 및 토크 ±Mz 최대 200Nm
  • 3구성품 센서:
    - 힘 측정(Fx, Fy, Fz)
    - 일부 센서에 PiezoStar® 결정이 있어 현저하게 높아진 감도
    - 힘 ±Fx,y 최대 75kN 및 +Fz 최대 150kN
  • 동력계:
    - 상단 및 바닥 플레이트 사이에 장착된 3구성품 센서 4개
    - 힘 측정(Fx, Fy, Fz)
    - 반응 토크 계산 옵션(Mx, My, Mz)
    - 힘 ±Fx,y 최대 30kN 및 +Fz 최대 150kN
  • 고객별 솔루션
    - 맞춤식 압전력 센서 및 측정 체인: Kistler는 고객 전문분야 설계에서 30년이 넘는 경험을 쌓아 왔습니다.

압전 스트레인 센서

  • 표면 스트레인 센서:
    - 나사 한 개로 구조물 표면에 간단히 장착
    - 최대 800µε까지 범위의 압전 스트레인 센서
  • 스트레인 측정 핀:
    - 구조물 내부의 스트레인 측정
    - 블라인드 홀에 장착
    - 최대 1500µε까지 범위의 압전 스트레인 센서

힘 및 스트레인 시퀀스에 대한 완벽한 제어를 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!