Kistler의 토크 센서

대학교와 산업계에서 기본적인 연구 또는 품질 모니터링에 사용: Kistler 토크 센서는 구동장치, 변속기 및 펌프의 동력 및 마찰 계수를 보증된 정밀도로 정의합니다. 

스트레인 게이지 기술은 회전 샤프트는 물론 동적 또는 정적인 장기적 측정을 위해서도 강력한 솔루션입니다. 최고의 정확도, 탁월하게 견고한 구조 설계 및 높은 온도 안정성: 이러한 자산 덕분에 Kistler의 스트레인 게이지 기술은 가장 까다로운 작업도 거뜬히 완수할 수 있습니다. 

Kistler 압전 반응 토크 센서는 최고의 과부하 용량, 높은 신호 분해능 및 넓은 주파수 범위 등 한결같이 정평이 나 있는 기능을 제공합니다. 이 모두가 기하형상, 온도 범위 또는 역학 때문에 까다로운 조건이 형성되는 측정 작업에 최적입니다.

회전 토크 센서

  • 정적인 장기적 측정은 물론 동적인 측정을 위한 회전식 스트레인 게이지 토크 센서
  • 0.02 ~ 20000Nm의 토크 범위 및 최대 50000 1/min의 속도
  • < 0.05%의 최고 정확도
  • 비접촉식 데이터 및 에너지 전달로 유지보수가 필요 없고 견고함
  • 모든 센서에 대해 DAkkS 공인을 받은 보정 장비

반응 토크 센서

  • 준정적 및 동적 측정을 위한 고정식 압전 반응 토크 센서
  • 1 ~ 1000Nm의 토크 범위
  • 매우 작은 토크 변화에 적합
  • 높은 과부하 용량으로 견고함
  • 설치가 간편

모든 측정 작업을 위한 올바른 솔루션을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!