Kistler의 가속도계 및 음파 방출 센서

Kistler의 제품 포트폴리오에는 가장 까다로운 용도에서 일관성 있게 견디면서도 신뢰성 있는 결과를 제공할 수 있는 다양한 단일 및 3축 가속도계가 포함되어 있습니다. 

매우 높은 주파수 활동은 몇 개의 미니어처 압전 가속도계 중 하나를 통해 일상적으로 측정됩니다. 이러한 센서에 대한 대표적인 응용 분야의 예는 공간 부하에서 환경 테스트, 자동차의 소음 진동 및 마찰(NVH) 테스트 또는 모달 분석입니다.

정적 또는 저주파수 활동이 관심사인 응용 분야의 경우 MEMS 가변 커패시턴스 가속도계가 올바른 선택입니다. MEMS 가변 커패시턴스 가속도계는 예를 들어 자동차 및 철도 내구성 테스트, 항공 분야의 비행 중 불규칙음 테스트, 철도 진동 모니터링 또는 교량 구조 모니터링과 같은 초저주파수 측정에 사용할 수 있습니다.

음파 방출 센서를 통해 최대 1MHz까지 금속 표면의 음파 측정이 가능합니다. 이러한 센서는 비파괴 테스트 또는 영구적 온라인 모니터링에 사용할 수 있습니다.

진동하는 표본에서의 측정을 위한 회전형 가속도계, 모달 분석을 위한 임피던스 헤드 및 충격 해머와 같이 추가 특정 제품 또한 이용할 수 있습니다.

압전 가속도계

  • 전하(PE) 및 전압(IEPE) 출력을 포함하는 단일 축 및 3축 솔루션
  • 0.5 ~ 12kHz 측정(+/-5%)
  • 3개 직교 방향 중 어느 방향으로도 스터드 장착이 가능한 고유 3축 가속도계
  • 세라믹 소재 압전 가속도계:
    - 140µg까지 내려가는 초저소음, 경량 세라믹 기반 센서
    - 최대 250°C(480°F)까지의 고온 응용 분야용 PE 솔루션
  • 석영 또는 PiezoStar® 결정 소재 압전 가속도계:
    -196 ~ 165°C(-320 ~ 330°F)의 동적 온도 응용 분야를 위한 PiezoStar 결정이 있어 높은 열 안정성
    - 높은 강성과 공진 주파수 덕분에 넓은 주파수 범위
    - 장기적 안정성

MEMS 가변 커패시턴스 가속도계

  • 단일 축 및 3축 MEMS 가속도계
  • 0Hz(DC) ~ 1kHz 측정(+/-5%)
  • 단극 또는 2극, 편구 또는 디퍼렌셜 출력
  • 열 및 장기적 안정성

음파 방출 측정 체인

  • 50kHz ~ 1MHz의 고에너지 표면파 측정
  • 165°C(330°F)까지 음파 방출 측정
  • 유해환경에서 사용할 수 있는 ATEX/CSA 인증 옵션

극한의 조건에서 고정밀 가속도 측정을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!