Kistler의 압력 센서

Kistler의 포트폴리오에는 압력 측정을 위한 다양한 압전 센서와 압저항 센서가 포함되어 있으므로 다양한 용도에 맞는 솔루션을 제공할 수 있습니다.

압전 센서는 매우 높은 자연 주파수로 인해 동적 압력을 측정해야 하는 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 압전 센서의 또 다른 고유한 특성은 탁월한 해상도로 높은 정적 압력의 맨 위에 가해지는 작은 압력 변동을 측정할 수 있는 기능입니다.

이와 대조적으로 압저항 압력 센서는 정적 압력 곡선을 측정할 때 올바른 선택입니다.

압전 압력 센서

  • 매우 동적인 압력 곡선, 동적인 압력 곡선 및 준정적 압력 곡선 측정
  • 탁월한 해상도로 높은 정적 압력의 맨 위에 가해지는 매우 작은 압력 변동(압력 맥동)을 측정하는 기능
  • 하나의 압력 센서가 mbar(mpsi)에서 10kbar(145kpsi)에 이르는 광범위한 측정 범위를 포괄할 수 있음
  • 각각 매우 짧은 상승 시간(1µs). 매우 높은 자연 주파수(500kHz)
  • 저온에서 350°C(660°F)까지 매우 폭넓은 온도 범위
  • 초소형 센서 치수
  • 전하(PE) 및 전압(IEPE) 출력을 포함하는 압전 압력 센서

압저항 압력 센서

  • 고정밀 정적 압력 및 준정적 압력 측정
  • -40 ~ 200°C(-40 ~ 390°F)의 폭넓은 온도 범위
  • 작은 센서 치수(예: M5)
  • 통합형 신호 증폭기 제공
  • 선택적 ATEX 인증
  • 전압(mV 또는 V) 및 전류 출력(mA)을 포함하는 압저항 압력 센서

수많은 측정 작업을 위한 올바른 솔루션을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
연락처
(max 25 Mb)