Kistler의 신호 조절 및 데이터 수집

고등급 신호 조절 및 데이터 수집 솔루션은 최상의 품질로 센서 신호를 이용할 수 있도록 보장하며 이는 원하는 고정밀 측정 결과를 낳기 위한 핵심입니다.

Kistler는 각 센서에 맞는 신호 조절 솔루션을 제공합니다. 전하 증폭기는 압전 센서(PE)에 필요한 반면, 통합형 전자장치가 있는 압전 센서(IEPE)는 Piezotron® 커플러에 의해 공급됩니다. Kistler는 아날로그 증폭기 솔루션 이외에도 통합 데이터 수집 기능을 갖춘 장치 또한 제공합니다. 고정밀 보정 장비가 혜택을 마무리 짓습니다.

전하 증폭기

  • 2 ~ 2 200 000 pC의 전하 범위
  • ≈0 ~ 200 000Hz의 주파수 범위
  • 통합형 데이터 수집 기능이 있는 장치
  • 이중 모드 증폭기(PE 및 IEPE 센서와 호환 가능)
  • 단일 및 다채널 솔루션

Piezotron® 커플러(IEPE)

  • 배터리 작동식 단일 채널 장치부터 라인 전력 공급식 다채널 시스템까지
  • TEDS 지원 기능이 있는 IEPE 솔루션

압저항 압력 센서용 증폭기

  • PiezoSmart® 센서 식별 기능이 있는 증폭기
  • 최대 측정 정확도를 위한 디지털 보상 지원

MEMS 정전식 가속도계 전원 공급장치

  • 최대 15개의 단일 축 및 최대 5개의 3축 K-Beam® 가속도계용 전원 공급장치

보정 장치

  • 전하 증폭기 및 기타 신호 조절 장치의 완전 자동화 보정
  • 압전 센서 보정을 위한 휴대용 신호 조절 시스템

현재 보유한 센서의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!