정확성과 효율성: Kistler의 기술을 이용한 중량 기반 요금 징수

Kistler의 WIM 장비를 이용한 중량 기반 요금 징수 솔루션은 기반 시설에 지출되는 재정에 부수입을 창출하면서도 공평한 도로 이용료 가격 산정을 지원합니다. '오염자 부담' 원칙에 따라 도로 사용료는 차량이 야기한 마모에 비례해야 합니다. 즉, 도로 손상은 축 하중에 따라 크게 증가하므로 사용자는 자기 차량의 실제 중량에 따라 사용료를 지불하는 것이 합리적입니다. 또한 Kistler WIM 시스템은 하중 한계 목표치를 정해 놓고 그 위반을 즉시 인정하여 사용료를 지불하거나 과적 차량의 교량과 도로 접근을 거부하는 옵션을 제공합니다. 완전 자동화된 Kistler 측정 시스템은 중량에 따라 통행료를 징수할 때 신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 제공합니다. Kistler 통행료 징수용 WIM 장비의 장점:

  • 어떤 속도에서도 정확하고 신뢰성 있는 차량 검량
  • 대구성이 뛰어나고 유지보수가 필요 없는 Lineas® 석영 WIM 센서
  • 최적의 교통 흐름을 위한 빠른 설치
  • 수동 또는 자동 통행료 징수 시스템에 간단하게 통합
  • 저속에서 중간 속도까지의 검량에 대해 OIML R-134 인증 획득

신뢰성 있는 수동 또는 완전 자동화된 WIM과 통행료 징수 시스템을 찾고 계십니까? 그렇다면 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

공평한 통행료 할당

수입 증가로 도로 유지보수 지출 충당

부하 한계 위반에 대한 벌금

과적 차량의 접근 거부로 기반시설 보호

Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.