Kistler WIM 트럭 검량 - 중량에 따라 산업용 물품 대금 청구

콘크리트 플랜트, 광산 및 항구 같은 여러 산업용 시설에서는 여러 대의 트럭을 비용 효율적으로 검량해야 합니다. 산업용 시설에서 일반적으로 트럭을 검량하는 이유는 두 가지로서 중량에 따라 산업용 물품 대금을 청구하거나 과적을 방지하고 과중한 벌금을 내지 않도록 차축과 차량의 총 중량을 점검하기 위해서입니다. OIML 인증을 획득한 Kistler의 WIM 데이터 로거와 압전 Lineas® 석영 스트립 센서를 사용하면 어떤 속도에서든 트럭을 정지하지 않고 검량할 수 있습니다.

이러한 측면은 기존의 계량대와 비교할 때 많은 장점이 있습니다. 이동 속도는 시간당 수백 대의 트럭으로 늘어날 수 있는 반면 시스템은 중량에 따른 물품 대금 청구를 위해 법을 준수하는 추세 데이터를 제공합니다. Kistler는 귀사의 WIM 시스템을 구축하는 데 필요한 핵심 장비 일체가 포함된 첨단 산업용 검량을 위한 완벽한 WIM 패키지를 제공합니다.

Kistler 주행 중 계측 장비의 장점:

  • 검량 용도의 법적 준수를 위해 OIML R134 인증 획득
  • 최고의 정밀도를 위한 고유한 석영 측정 기술
  • 최소한의 중단으로 항구, 플랜트 및 광산에 빠르게 설치
  • 연속적인 장기 작업이라도 유지보수가 필요하지 않음
  • 먼지 또는 돌에 막히지 않는 완전히 내장된 밀봉 센서
  • RFID 트랜스미터 또는 LPR 카메라와 손쉽게 통합

트럭을 더욱 효율적이면서도 최고의 정확도로 검량하고 싶으십니까? 그렇다면 당사에 문의하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

정지할 필요 없는 매우 효율적인 검량 프로세스

중량 기반으로 요금을 부과하기 위한 OIML 인증 획득

차량 관리를 지원하기 위한 검량 데이터

빠른 투자보수율(ROI)

사용하기 쉬운 검량 데이터 관리