신뢰성 있는 교통량 모니터링을 위한 Kistler의 압전 WIM 석영 센서

모든 난제를 극복하는 탁월한 기능: Lineas® 석영 WIM 센서와 신뢰성 있는 Kistler WIM 데이터 로거를 이용한 주행 중 계측 시스템은 실시간 교통량 모니터링을 위한 매우 유연한 옵션을 제공합니다. 이 시스템은 기반시설 계획 개선, 도로 유지보수 최적화 및 교통 흐름 향상에 도움이 됩니다. 뿐만 아니라 Kistler의 고정밀 수정 발진기 센서는 열악한 기상 조건과 높은 주행 속도를 극복합니다. 교통량 데이터 수집을 위한 Kistler WIM 장비의 장점:

  • 신뢰성 있고 정확한 차량 부하 측정
  • 기상 또는 교통 조건의 영향을 받지 않음
  • 어떤 유형의 도로 포장(솔리드 아스팔트, 배수성 아스팔트 및 콘크리트)에도 쉽게 설치
  • 유지보수 불필요 - 장기간 연속 운전 중에도
  • 기존 ITS 솔루션에 간단히 통합

자동화된 교통량 모니터링은 유지보수 계획 개선과 비용 절감에 도움이 됩니다. 주행 중 계측에 대해 궁금한 사항이 있습니까? Kistler가 기꺼이 도와 드리겠습니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

자동화된 교통량 모니터링 - 연중 무휴

진보된 기반시설 및 도로 유지보수 계획

과적으로부터 교량 보호

비정상적인 부하 추적

Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.