Kistler의 기술을 이용한 중량 제한: 도로 보호 및 교통 안전 강화

과적 차량은 다른 도로 사용자에게 위험할 뿐만 아니라 도로와 교량의 손상을 초래하는 가장 큰 원인입니다. Kistler의 주행 중 계측(WIM) 장비를 이용한 중량 제한 시스템은 과적 차량을 실시간으로 감지하는 간단한 방법을 제공합니다. 이 방법을 이용하여 하중 한계를 더 효율적으로 적용함은 물론 교통 안전 개선과 운수 회사 간의 불공정 경쟁 방지에도 기여할 수 있습니다. 뿐만 아니라 Kistler의 WIM 시스템은 기반시설 계획에 귀중한 데이터를 수집하며 도로 유지보수에 대한 공공 지출을 줄이는 데도 일익을 담당합니다. 중량 제한을 위한 Kistler WIM 장비의 장점:

  • 어떤 속도에서도 정확하고 신뢰성 있는 자동차 검량
  • 탁월한 센서 안정성과 내구성을 위한 독보적인 석영 기술
  • Lineas® WIM 센서는 빠르고 쉽게 설치 가능
  • 유지보수 불필요 - 장기간의 연속 운전 중에도
  • 중량 제한 솔루션에 쉽게 통합
  • 저속에서 중간 속도의 검량에 대한 OIML R-134 인증 획득

최적의 보호로 도로와 도로 사용자 모두 이익이 되는 것을 확인하고자 하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

중량 제한 관리의 계획과 효율 개선

도로 손상 감소로 공공 지출 감소

교통 안전 개선

Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.