주행 중 계측

신뢰할 수 있는 교통량 데이터 - Kistler의 주행 중 계측(WIM) 장비를 통해 확보

포장도로 손상은 축 하중이 증가함에 따라 기하급수적으로 증가합니다. 교통량 부하에 관한 정보는 도로 기반시설 보호, 교통 안전 개선, 도로 설계 최적화에 도움이 됩니다. Kistler의 주행 중 계측(WIM) 장비는 교통 흐름에 영향을 미치지 않고 자동화된 실시간 교통량 측정을 보장합니다. 독보적인 Lineas® 석영 WIM 센서는 Kistler WIM 데이터 로거와 결합하여 교통량, 축 하중 및 전체 차량 중량에 대한 신뢰성 있는 데이터를 제공합니다. 이 제품은 세계 전역에 걸쳐 교통량 데이터 수집에서 중량 제한 및 통행료 징수에 이르기까지 광범위한 용도에 사용되고 있습니다. Lineas® 석영 WIM 센서를 탑재한 Kistler WIM 데이터 로거는 현재 저속에서 중간 속도까지의 차량 검량에 대해 OIML 인증을 받았습니다.
교통량 데이터 수집
교통량 데이터 수집

모든 난제를 극복하는 탁월한 기능: Lineas® 석영 WIM 센서와 신뢰성 있는 Kistler WIM 데이터 로거를 이용한 주행 중 계측 시스템은 실시간 교통량 모니터링을 위한 매우 유연한 옵션을 제공합니다. 

가중치 적용
가중치 적용

과적 차량은 다른 도로 사용자에게 위험할 뿐만 아니라 도로와 교량의 손상을 초래하는 가장 큰 원인입니다. 

통행료 징수
통행료 징수

Kistler의 WIM 장비를 이용한 중량 기반 요금 징수 솔루션은 기반 시설에 지출되는 재정에 부수입을 창출하면서도 공평한 도로 이용료 가격 산정을 지원합니다. '오염자 부담' 원칙에 따라 도로 사용료는 차량이 야기한 마모에 비례해야 합니다. 

산업용 트럭 검량
산업용 트럭 검량

효율적인 트럭 검량을 위한 Kistler의 주행 중 계측 솔루션을 사용하여 중량에 따라 산업용 물품 대금을 청구하거나 차축 및 차량 총 중량 점검.

Kistler has 20 years of experience in Weigh In Motion.
Up to date, more than 50’000 Lineas quartz sensors were installed in more than 50 countries.

Latest News
2018. 2. 16.
At Intertraffic 2018 the Kistler Group is showcasing its comprehensive KiTraffic Weigh In Motion (WIM)...
2015. 4. 15.
Kistler Lineas® strip sensors are now OIML-certified for low to medium-speed vehicle weighing
행사 및 전시회
Detroit, MI, USA
ITS America Annual Meeting 2018
Irvine, CA, USA
National Travel Monitoring (NaTMEC) 2018