툴개발 및 평가 

공구와 소재의 최적화를 위한 새로운 아이디어

절삭 가공 프로세스에 영향을 주는 요인들은 다양합니다. 공구 장비, 공구, 클램핑 장치와 냉각 윤활유로 구성된 사용 장비가 가공 프로세스에 맞춰 최적화되어 있지 않을 경우, 만족스럽지 못한 제품이 생산될 수 있습니다. 소재의 절삭 가능성도 품질과 효율성에 영향을 미치는 추가적인 요인입니다. 절삭력 측정용 동력계를 사용하면 원하는 공구, 클램핑 장치, 냉각 윤활제, 소재를 선별적으로 개발, 선택 및 평가할 수 있습니다. 측정된 데이터를 활용하면 공구의 생산성과 수명을 높일 수 있습니다. 

공구 개발 관련 일반적인 활용 사례 

  • 실제 사용조건에서 툴 및 클램핑 장치의 최적화
  • 냉각 윤활제 평가 
  • 소재 절삭성의 측정
  • 시뮬레이션 및 공정모형의 유효성 검사
  • 독창적 제품특징의 설계

압전 측정 기술의 장점 

  • 초고속 회전 시에도 깔끔한 절삭날
  • 고정식 또는 회전식으로 사용 가능, 휴대용으로 사용 가능
  • 동력계 하나로 3가지 절삭력 방향 및 토크 측정
  • 마이크로 절삭에서 난삭까지 아우르는 측정 범위 
  • 뛰어난 내구성 및 냉각 윤활제 내성(IP67) 
  • 컴팩트한 구조로 간편한 조립 및 취급 방식
  • 압전 측정 기술 적용으로 매우 수명 극대화

 프로세스 

  • 선삭, 밀링, 드릴 및 보링, 쏘잉, 나사 가공, 브로칭, 기어 호빙 및 기타 작업
  • 샌딩, 호닝, 폴리싱 및 기타 작업 
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)