공정분석 및 최적화

절삭력 측정을 통해 효과적인 프로세스 분석 및 개선

점점 더 복잡해지는 형상 및 난삭재 절삭이 가능해져 가공 프로세스의 스펙트럼이 확대됩니다. 가공 중 절삭력 측정을 통해 가공 프로세스의 품질과 효율성을 점검하고 개선할 수 있습니다. 모든 Kistler 동력계에 탑재된 압전 기술 덕분에 각각의 개별 절삭면을 고도로 정밀하게 측정할 수 있습니다. 

가공 프로세스 분석 및 최적화 관련 일반적인 활용 사례 

  • 절삭 가공 프로세스 및 특정 오류 진단 분석 
  • 가공 전략 비교 및 개발 
  • 부적합한 절삭 상황 파악 
  • 미활용된 잠재력 파악 – 공구 수명 및 생산성
  • 상이한 소재 배치의 효과 파악 

압전 측정기술의 이점

  • 개별 커팅에지 개입을 가능하게 하는 높은 강성 및 고유진동수
  • 3축  힘방향 및 토크의 측정 가능
  • 마이크로 절삭에서 헤비듀티 절삭에 이르는 측정범위
  • 견고성 및 냉각윤활제 내성(IP67)
  • 콤팩트한 구조로 인한 간단한 통합 및 핸들링
  • 높은 내구도

 프로세스 

  • 선삭, 밀링, 드릴링, 기계톱 절단, 태핑, 브로칭, 기어 호빙 및 기타 작업
  • 그라인딩, 호닝, 폴리싱 및 기타 작업
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)