열음향

고온 환경에서 열음향 현상 측정

Kistler 측정 시스템은 최대 700°C에 이르는 극한 온도의 가혹한 환경에서 열음향 현상을 측정할 수 있습니다.

가스 터빈 및 기타 터보 기계류의 모니터링, 연속 데토네이션 엔진 연구개발, 파이프 압력진동 및 음향 온도측정 모니터링과 제어 등의 응용 분야에 사용합니다. Kistler 고유의 PiezoStar® KI100 크리스털 소재로 제작된 내구성 있는 압전 센서는 최대 700°C에서 사용하도록 특수하게 개발되었습니다.

완전 차동형 측정 시스템은 전자기 간섭에 민감하지 않으며 낮은 강도의 음압 측정까지 가능합니다. Kistler의 모듈형 포트폴리오는 ATEX 지침에 따라 인증된 Ex 버전을 비롯해 다양한 센서로 구성되므로 모든 일반적인 응용 분야 시나리오에서 최적의 솔루션을 보장합니다.

가스 터빈 모니터링
가스 터빈 모니터링

키슬러의 고온 측정 시스템은700°C까지의 가혹한 조건하에서의 열파동 현상을 측정할 수 있습니다.

News
No news available.
행사 및 전시회
Stand 525, ExCel London Convention Center, London, UK
Turbomachinery Technical Conference & Exposition 2020
연락처
(max 25 Mb)