까다로운 측정 환경에서 이동식 속도 단속

정밀 속도 단속을 위해 어느 곳에나 사용이 가능한 Kistler eso 측정 솔루션은 최신 광학 측정 기술과 최적의 운전자 및 번호판 식별이 조합되었습니다. 정확한 위반 감지를 위해 거리 설치물 없이도 안전한 자동 속도 단속이 가능합니다. Kistler의 eso 측정 솔루션은 특히 오토바이를 포함한 다양한 등급의 차량을 여러 차선에 걸쳐서 문제 없이 감지하며 한 대의 장치로 양방향을 동시에 측정합니다. ASFINAG(도로 관리사), METAS(스위스 계측학 연방학회), NMI(국립 계측 연구소) 및 PTB(물리기술청) 등과 같은 여러 공식 인증 기관으로부터 모든 측정 환경에서 적법하고 검증된 측정 능력을 인정받았습니다. 기본형인 이동식 솔루션은 매우 적은 비용으로 언제든지 고정형 측정 장치로 업그레이드할 수 있습니다.

Kistler eso 이동식 속도 단속 - 장점:

  • 법에 근거한 이동식 속도 측정을 위한 다기능 완벽 시스템
  • 도로에서 멀리 떨어진 거리에서도 제한 없이 측정
  • 차량 등급, 속도, 주행로, 차선 수에 관계 없이 정밀한 측정 가능
  • 효과적인 분석 소프트웨어를 갖춘 검증된 광학 측정 기술
  • 차량 내 장착물 불필요, 플러그 앤 플레이 솔루션
  • 도로에서 멀리 떨어진 거리에서도 측정 가능하며 대기 모드 중에 자동으로 측정
  • 완벽한 무선의, 암호화된 WLAN 전송 기술
  • 간단하고 쉬운 사용자 웹 인터페이스로 작동 및 분석 시간 절약
  • 빠른 조립 가능 및 배터리 사용 수명이 길어 오랜 시간 작동 가능(8시간)
  • 언제든지 고정형으로 전환해 사용 가능

고객님께 가장 적합한 측정 솔루션이 궁금하십니까? 상세히 안내해 드리겠습니다.

연락처
(max 25 Mb)