속도 단속

싱글소스의 이동 속도 카메라를 통한 정확한 속도 단속

교통 사고의 원인 중 하나로서,  속도 위반은 경찰과 행정 기관이 어려움을 겪는 큰 문제 중 하나입니다. 이동 속도 카메라와 같은 스피드 모니터링 장비는 교통 안전 개선에 기여를 하고 있습니다. 키슬러 컴파니 그룹의 인증된 eso GmbH의 속도 단속 솔루션은 다양한 측정 환경에 맞춰 유연하게 속도 단속을 가능하게 합니다.  화물차, 자동차, 오토바이 등 교통 수단에 관계 없이, 시내, 고속도로, 산길 등 장소에 상관 없이 어느 곳에나 적용 가능 - 정밀 속도 감시 용도로 사용할 수 있는 고성능 유니버설 통합 시스템은 단면 센서를 포함한 최신 광학 측정 기술로 구성되며, 특히 사용자 친화적인 분석 소프트웨어로 효과적이면서도 간편한 사례 기반 데이터를 제공합니다. 40년간의 실전 경험을 통해 정확하면서도 검증된 자료 제공을 보장합니다.

이동식 속도 단속
이동식 속도 단속

모든 측정 용도에 맞는 독립형 장치: 정밀한 이동식 속도 감시에 사용할 수 있는 유연한 솔루션.

고정식 속도 단속 장치
고정식 속도 단속 장치

이동식 측정 솔루션은 기후적 영향이나 공공 기물 파손에 강한 고정식으로도 대체하여 사용할 수 있습니다.

서비스
서비스

분석 소프트웨어 및 출동 차량부터 수리에 이르는 일괄 패키지.

News
No news available.
행사 및 전시회
Booth 308, Hall 10, Amsterdam, NL
Intertraffic Amsterdam 2020
연락처
(max 25 Mb)