도쿄를 향해

Kistler와 함께 하는 수영 훈련: 실전에서 최상의 경기력 발휘

Kistler PAS-S는 세계적인 수영 선수들이 스타트 기술과 터닝 기술을 분석하고 향상시키는 데 도움을 주고 있습니다. 수영 훈련이 지속되는 동안 계장화 스타팅 블록 및 터닝 플레이트뿐만 아니라 고속 비디오를 통해 주요 성과 지표들을 측정합니다. 경기력을 분석한 생체 역학적 데이터를 제시하여 코치와 선수에게 즉각적으로 주요 피드백을 전달합니다. 곧바로 이어지는 훈련 코스에서부터 수정하여 다음 스포츠 경기에서 결정적인 0.01초를 확보할 수 있습니다.

더욱 빠른 스타트
스타트가 좋으면 처음 15미터 상에서 최대 0.5초까지 차이를 만들어낼 수 있으며, 단거리에서는 전체 시간의 최대 25퍼센트까지 단축 가능합니다.
더욱 빠른 스타트
스타트가 좋으면 처음 15미터 상에서 최대 0.5초까지 차이를 만들어낼 수 있으며, 단거리에서는 전체 시간의 최대 25퍼센트까지 단축 가능합니다.
더욱 빠른 터닝
장거리 시합의 경우 터닝에서 전체적으로 수초의 시간을 벌 수 있으며, 단거리에서는 전체 시간의 최대 33퍼센트까지 단축 가능합니다.
더욱 빠른 터닝
장거리 시합의 경우 터닝에서 전체적으로 수초의 시간을 벌 수 있으며, 단거리에서는 전체 시간의 최대 33퍼센트까지 단축 가능합니다.
더욱 빠른 분석
계장화 스타팅 블록, 계장화 터닝 플레이트 및 5개의 고속 비디오 카메라가 스타트와 첫 15 m 구간을 모두 녹화합니다. 화면에 운동학 및 운동역학적 데이터가 알기 쉽게 표시되므로, 즉각적인 생체 역학적 분석 및 코스 비교가 가능합니다.
더욱 빠른 분석
계장화 스타팅 블록, 계장화 터닝 플레이트 및 5개의 고속 비디오 카메라가 스타트와 첫 15 m 구간을 모두 녹화합니다. 화면에 운동학 및 운동역학적 데이터가 알기 쉽게 표시되므로, 즉각적인 생체 역학적 분석 및 코스 비교가 가능합니다.
수영 선수와 코치 및 관리자에게 사랑받는 Kistler PAS-S
주요 데이터를 실시간으로 받아볼 수 있습니다
데모 예약

시각표를 따라 조절 장치를 움직이면서 종합적인 정보를 제공받을 수 있는 Kistler PAS-S의 사용자 친화적인 기능을 직접 체험해 보시기 바랍니다.

조립 부품과 매뉴얼이 포함된 전체 장비를 구입하십시오

구성품들을 낱개로 구매할 필요 없이 Kistler PAS-S 하나로 전체 장비를 갖출 수 있습니다. 초기 설치 과정과 7일 간의 교육 과정이 포함되어 있으며, 소프트웨어 전문가와 생체 역학 전문가가 장비를 활용할 수 있는 모든 방법을 설명해 드립니다. 그만큼 준비 시간이 짧아지고, 다음 시합에서 제 때에 좋은 컨디션을 유지할 수 있습니다.

구성품

  • 계장화 스타팅 블록  
  • 계장화 터닝 플레이트  
  • 수상 카메라 1대 및 수중 카메라 4대
  • 전자 제어식 스타팅 시스템
  • 워크 스테이션(소프트웨어 포함)

소프트웨어 성능

  • 동시 데이터 수집 및 분석
  • 주요 성과 지표 계산
  • 고속 비디오: 운동학적 변수 측정, 시각 피드백
  • 다양한 선수 또는 훈련 시점을 비교하는 비교 분석 모드
  • 힘/시간, 경기력, 수중 깊이 및 속도를 표시하는 그래픽
  • 내보내기(다시 보기 기능 포함)
  • 보고서 작성

키슬러 제품 PAS-S에 대해 더 배우기

이 조직들과 퍼포먼스 센터는 키슬러 PAS-S 를 통해 성공을 거두었습니다.

  • British Para Swimming
  • Chinese National Swimming Team
  • Swimming Australia
  • SwimMAC Team Elite
  • Swiss Swimming

   and many more.

Services

처음부터 제공되는 실전 노하우

새 부품 교체 시 정품으로 Kistler 품질 유지

정밀한 측정, 센서 전체 수명 기간 동안

빠른 정상화 지원

연락처