도쿄를 향해

KiSprint를 활용한 경기 훈련: 더 빠른 스타트, 더 빠른 도착

완벽한 경기를 위해서는 스타트를 비롯한 세부적인 것들 모두가 우수해야 합니다. 스타트 구간에서 선수는 제대로 된 기술을 사용해야만 최대한의 힘을 발휘할 수 있습니다. Kistler의 KiSprint 계장화 스프린트 스타팅 블록은 경기 훈련이 진행되는 동안 선수의 경기력을 측정합니다. 뿐만 아니라 경기 훈련 내내 자동 계산되는 경기력 데이터는 스타트 및 가속 단계에서 파악된 중요한 정보들을 제공합니다. 이러한 과정을 통해 선수들은 한 단계씩 완벽한 경기력을 갖추게 되고 도쿄 올림픽 우승에 가까이 다가가게 됩니다.

Ready, set, go: KiSprint로 훈련해야 하는 세 가지 이유
간편한 조작
함께 제공되는 소프트웨어가 다루기 쉽고, 간단한 시스템 구조를 갖춰 코치들은 소중한 시간을 절약하고 오직 선수에게만 집중할 수 있습니다.
간편한 조작
함께 제공되는 소프트웨어가 다루기 쉽고, 간단한 시스템 구조를 갖춰 코치들은 소중한 시간을 절약하고 오직 선수에게만 집중할 수 있습니다.
시각적 피드백
경기력 데이터는 측정과 함께 즉시 제시됩니다. 힘 분석 정보가 시각적으로 전달되어 파악하기 쉽고, 동영상 이미지는 실전 응용에 도움이 됩니다.
시각적 피드백
경기력 데이터는 측정과 함께 즉시 제시됩니다. 힘 분석 정보가 시각적으로 전달되어 파악하기 쉽고, 동영상 이미지는 실전 응용에 도움이 됩니다.
명확한 비교값
선수별로 서로 다른 시점에 치른 경기력과 다양한 선수들의 경기력을 비교 분석할 수 있습니다. 이에 따라 갖가지 훈련 전략의 훈련 경과와 효과를 눈으로 확인할 수 있습니다.
명확한 비교값
선수별로 서로 다른 시점에 치른 경기력과 다양한 선수들의 경기력을 비교 분석할 수 있습니다. 이에 따라 갖가지 훈련 전략의 훈련 경과와 효과를 눈으로 확인할 수 있습니다.
Kistler는 측정 데이터를 이미지로 재해석합니다

비디오 기능 또는 개별 변수의 그래픽 표시를 통해 경기력을 쉽게 분석하고 비교할 수 있습니다. 

데모 예약
전체 장비를 구입하여 종합 서비스 혜택을 누려보세요

KiSprint(9693A)에는 스타트 기록 측정에 필요한 모든 구성품이 포함되어 있습니다. 추가적으로 시가동 및 현장 교육과 같은 서비스들이 제공됩니다. 스타팅 블록은 경기 훈련에 알맞은 크기를 갖추었습니다. 발판의 각도와 위치는 신속하고 간편하게 조절이 가능합니다.

구성품

  • 힘 측정용 계장화 스프린트 스타팅 블록
  • 속도 감지용 레이저
  • 시각 피드백용 고속 카메라
  • 전자 제어식 스타팅 피스톨

옵션:

  • 손 압력 측정 및 보폭 분석용 힘 측정판

소프트웨어 성능

  • 동시 데이터 수집 및 분석
  • 주요 성과 지표 자동 계산
  • 다양한 선수 또는 훈련 시점을 비교하는 비교 분석 모드
  • 왼쪽과 오른쪽 다리의 차이점을 그래픽으로 표시
  • 내보내기 및 보고서 기능

내보내기 및 보고서 기능

[Translate to Korean International (ko):] Services

처음부터 제공되는 실전 노하우

새 부품 교체 시 정품으로 Kistler 품질 유지

정밀한 측정, 센서 전체 수명 기간 동안

빠른 정상화 지원

연락처