운동과학 및 인간공학

Kistler 힘판을 이용한 모션 분석 - 새로운 통찰력을 얻고 중요한 차이를 발견해 보세요

스포츠와 운동역학에서 새로운 발견은 일반적으로 기술과 연구를 토대로 이루어집니다. 특정 움직임을 분석하기 위해서는 시간에 따른 힘의 추이를 정확하게 이해하는 것이 핵심입니다. Kistler 힘판은 압전 센서를 사용하여 힘과 순간을 측정하기 때문에 까다로운 조건에서도 정확하고 신뢰성 높은 결과를 얻을 수 있습니다.

Kistler 압전 힘 측정 시스템의 이점:

  • 높은 고유 주파수, 고감쇠
  • 매우 폭넓은 측정 범위에서 장기적으로 안정성 유지
  • 매우 빠른 움직임도 정밀 측정 가능
  • 비디오 분석/모션 분석에 적합
  • 지면 반력 및 손 힘 감지 
  • 스포츠별 적용

글로벌 마켓 리더를 선택해 주십시오. Kistler가 도와드리겠습니다.

이점

증거에 기반한 통찰력으로 움직임과 근골격계에 대한 이해 향상

비디오에 나타나지 않는 차이 강조

트레이닝 방법을 지속적으로 개발하기 위한 합리적 근거 마련

성과 및 트레이닝의 효율성 분석

서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

빠른 정상화 지원

연락처
(max 25 Mb)