Kistler Sprint

Kistler Sprint: 성공으로 가는 지름길

Kistler 9693A Sprint 시스템은 코치와 운동 선수들이 퍼포먼스를 크게 향상할 수 있는 새로운 가능성을 제시합니다. 이 시스템은 운동 선수가 스타트하고 가속하는 과정에서 힘과 속도를 측정하고 자동으로 퍼포먼스 데이터를 계산한 다음 폭발력과 효율성에 대한 유용한 정보를 제공합니다.

사용자가 측정 직후 관련 매개변수를 볼 수 있어 스타트를 할 때마다 퍼포먼스를 향상하는 데 큰 도움이 됩니다. 다른 운동 선수들 또는 트레이닝 중 시점을 나란히 비교해주는 고속 카메라와 비교 모드가 탑재되어 있어 결과를 시각화하고 순위를 매길 수 있습니다.

Kistler Sprint: 빠르게 출발하고 성공을 달성하세요.

Kistler Sprint 시스템: 구성 요소

Kistler의 Sprint 시스템은 힘을 측정하는 계측기, 속도를 캡처하는 레이저, 시각적 피드백을 보여주는 고속 카메라, 전자 스타트 시스템이 포함된 스프린트 스타트 블록으로 구성되어 있습니다. 모든 데이터가 동기적으로 캡처되며 소프트웨어가 계산과 추가 분석을 처리합니다.

개별 구성 요소에 대한 자세한 내용은 브로셔 또는 데이터 시트를 참조하십시오.

이점

  • 블록에서 더욱 빠른 스타트: Kistler Sprint 계측 데이터에서 도출된 정보는 효율적 스타트 퍼포먼스의 기초입니다.
  • 넉넉한 코칭 시간: 측정 직후 소프트웨어가 퍼포먼스 데이터를 간략히 표시하므로 피드백과 트레이닝 시간을 여유 있게 활용할 수 있습니다.
  • 시각화로 더욱 간단하고 효과적으로 학습: 비디오 이미지와 비교 모드를 사용하여 힘 데이터를 분석 및 해석할 수 있으므로 정보를 쉽게 활용할 수 있습니다.
  • 일상 용도용: 설정 시간이 짧아 시스템을 빠르게 조작할 수 있습니다.
  • 대회 조건에 적합: Kistler 스타트 블록은 올림픽 스타트 블록의 디자인과 일치하며 특정 스타트 위치에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.
  • 유연성: 실내 및 실외용
  • 이동성: 롤러 장착 케이스로 쉽게 운반 가능

50년간 스포츠 및 퍼포먼스 분석에서 이어온 Kistler의 성공을 믿으십시오. Kistler가 도와드리겠습니다.

Kistler에서 다른 퍼포먼스 진단 제품에 대해서도 자세히 알아보세요.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Original parts for reuse with Kistler quality.

Quick assistance for optimum operation.

Application-focused know-how – from the very start.