performance-analysis-system-swimming

수영 퍼포먼스 분석 - Kistler PAS-S를 통해 더 빠른 출발과 턴으로 성공하십시오

수영 선수들의 출발 및 반환 퍼포먼스는 좋은 결과를 내는 데 핵심적인 요소입니다. 백 분의 몇 초 차이로 승자와 패자가 갈릴 수 있습니다. 리우 올림픽 자유형 50미터 경기는 수영 시합의 경쟁이 얼마나 치열한지를 잘 보여주는 예라 할 수 있습니다.

미국 수영선수 앤서니 어빈(Anthony Ervin)은 35세의 나이에 1/100초 차이로 금메달을 땄습니다. 어빈은 경기 4개월 전에 Kistler 수영 퍼포먼스 분석 시스템(PAS-S)을 사용하여 훈련을 시작했을 때 이러한 성공의 기초를 놓았으며 출발 실력을 향상했습니다.
"Kistler 시스템인 PAS-S는 제가 세계 무대에서 최악의 수영 출발을 최상의 것으로 바꾸는 데 필요했던 첨단 툴입니다. 이를 통해 올림픽 챔피언 타이틀을 다시 거머쥐게 되었습니다." - 앤서니 어빈, 2016년 50미터 자유형 올림픽 챔피언 

신뢰성 있는 데이터로 퍼포먼스를 향상시켜 앞서가십시오

Kistler 수영 퍼포먼스 분석 시스템인 PAS-S는 특급 선수의 출발 및 반환 스킬을 효과적으로 향상시키기 위한 핵심 퍼포먼스 파라미터를 제공합니다. 시스템은 신뢰성 있는 데이터를 통해 코치와 선수를 위한 즉각적인 피드백을 제공합니다. 이러한 정보는 눈으로 확인할 수 없습니다. 이 상세 정보는 다음번 시도에서 퍼포먼스와 테크닉에 직접 적용할 수 있는 기반을 코치와 선수에게 제공합니다. 이로 인해 일상의 훈련에서 퍼포먼스를 효과적으로 측정하고 개선할 수 있습니다..

 

"PAS 시스템은 선수들에 대해 달리 알 수 없는 정보를 제공하기 때문에 더 나은 코치가 될 수 있게 해줍니다." - 카조 카제비치(Kajo Kajevich), 미국 SwimMAC Team Elite의 코치

 

"이는 확실한 증거를 기반으로 한 코칭을 제공할 수 있도록 해주는 정말 뛰어난 키트입니다. 시스템은 선수의 수치 데이터를 포착하고, 이를 통해 우리는 정보를 바탕으로 한 향후 의사결정을 내릴 수 있습니다." – 캐터린 길비(Catherine Gilby), 영국 장애인 수영 스포츠 과학 및 의학 책임자

 

"경쟁이 심해지고 실력 차가 줄어드는 현재와 같은 상황에서는 주요 대회에서 좋은 성적을 거두려면 좋은 출발과 반환이 정말 중요합니다. Kistler는 우리가 목표를 달성할 수 있게 해줍니다" – 앤드류 멀렌(Andrew Mullen), 영국 장애인 수영 올림픽 메달리스트/유럽 챔피언

동영상을 통해 영국 팀이 Kistler 시스템을 사용하는 방법을 자세히 알아보십시오

 

"PAS-S가 생성하는 데이터는 육안으로 포착할 수 없습니다. 모든 것이 너무 빨리 동시에 발생하기 때문입니다. 출발을 최적화하기 위해 이와 같은 툴이 있어야 하는 이유가 이것입니다." – 데이브 버크하르트(Dave Burkhardt), 스위스 수영 청소년 팀 책임자

 

"Kistler PAS-S를 사용하여 우리 선수들이 올림픽 준비 기간 동안 스킬을 정밀하게 조정하는 데 도움을 받았습니다. 선수와 과학자와 저에게 즉각적인 피드백을 제공할 수 있는 Kistler PAS-S의 기능은 제가 스킬 개발에 사용한 핵심 기능이었습니다." – 호주 수영 올림픽 선수 코치

 

더 빠른 출발(빠른출발) - 가장 먼저 경기 시작

  • 출발이 좋은 선수는 그렇지 않은 선수에 비해 최초 15미터에 걸쳐서 0.5초 넘게 빠를 수 있으며, 따라서 빠른 출발은 중요합니다.
  • 경기 시간 중 최대 25%가 출발 시간입니다.
  • 앤서니 어빈은 올림픽 준비 기간 동안 출발 퍼포먼스를 향상시켰으며 이를 통해 50미터 자유형 경기에서 승자가 되는 데 성공했습니다.

 

더 빠른 턴 - 턴마다 시간 단축

  • 장거리 시합에서는 반환 시마다 약간씩 시간을 절약하면 전체 시합에 걸쳐서 몇 초가 될 수 있습니다.
  • 단거리 코스(25미터 풀)에서 반환은 전체 경기 시간의 최대 33%를 차지합니다.
  • 특히 장거리 경기에서는 신속한 반환이 중요합니다.

 

빠른향상 - 쉬운 분석

  • 힘 측정: 계기를 갖춘 출발대와 반환판은 출발, 배영 출발 및 반환의 동역학 데이터를 측정합니다.
  • 고속 비디오 캡처: 5대의 고속 카메라가 출발부터 15미터 거리까지 완벽한 시각적 이미지를 제공합니다.
  • 사용자 인터페이스: 동역학 및 운동학 정보의 생체기계적 분석에 따라 시도를 이해, 분석 및 비교하기 쉬운 방식으로 비디오를 표시합니다.

 

스포츠 및 퍼포먼스 분석 분야에서 50년 동안 이어온 성공의 역사를 활용하십시오. Kistler는 기꺼이 도움을 제공합니다.

Kistler의 다른 퍼포먼스 진단 제품 관련 상세 정보도 확인하십시오.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
서비스

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.