Kistler의 힘 측정 시스템으로 스포츠 분야에서 최고 성능 실현

최고의 운동 퍼포먼스를 달성하기 위해, 운동 선수는 자신의 요구에 부합되도록 지속적으로 최적화되는 맞춤식 훈련 방법을 필요로 합니다. 이러한 방법을 개발할 때에는 시간 경과에 따른 힘 전개에 대한 정확한 지식이 핵심입니다. Kistler 포스 플레이트는 압전 센서를 사용하여 스포츠 및 퍼포먼스 분석을 위한 힘과 모멘트를 측정하므로 열악한 조건에서도 결과가 정확하고 신뢰할 수 있습니다. Kistler 압전 힘 측정 시스템의 장점:

  • 높은 자연 주파수, 높은 감쇠
  • 매우 넓은 측정 범위에 걸쳐 장기적인 안정성
  • 매우 빠른 움직임에 대해서도 정밀한 측정
  • 비디오 분석/동작 분석과 함께 사용하기에 최적 - 스포츠 전용 용도

스포츠와 퍼포먼스 분석 분야에서 50년에 걸친 성공의 기록을 믿어 보십시오. Kistler가 기꺼이 도와 드리겠습니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

퍼포먼스 및 훈련 효율 분석

비디오에서 보이지 않는 차이점 강조

훈련 방법의 지속적 발전을 위한 충실한 기초

개인별 기법과 퍼포먼스 최적화