Kistler rail technology uses Kistler sensors to enhance safety and help guarentee availability in rail transport applications

레일 테크놀로지 – 탁월한 신뢰성의 안전한 철도 시스템을 위한 측정기술

기반시설 및 철도차량의 안전성 및 가용성은 철도 교통의 핵심적 요소입니다. 제조사, 유지보수 업체 및 운영자는 이를 높은 수준으로 유지할 책임이 있습니다. Kistler 레일 테크놀로지는 다음과 같은 방식으로 관련된 모든 업체를 지원하고 있습니다: 제조사는 Kistler 가속도 센서를 이용해 철도모형을 테스트하고, 유지보수 업체는 유지보수를 마친 차량에서 Kistler 기술을 이용해 제동력을 점검하며, 철도 네트워크 운영자는 당사의 레일 웨이-인-모션 시스템을 이용해 운행 중 열차를 모니터링합니다. 이런 모니터링을 통해 중량측정뿐 아니라 차륜손상의 조기인식도 가능하며 철도 네트워크의 후속손상을 방지할 수 있습니다. Kistler 레일 테크놀로지는 규정, 표준 및 법적 요건도 만족시키는 정밀한 측정기술을 제공합니다.

제동력의 측정
제동력의 측정

철도차량의 유지관리를 위한 제동력 압전포스센서.

레일 웨이-인-모션
레일 웨이-인-모션

Kistler Rail WIM 시스템을 이용한 중량, 불량한 적재상태 및 차륜손상에 대한 지속적 측정을 통한 안전성 및 경제성 증가.

가속도의 측정
가속도의 측정

모달 분석에서부터 탈선 검지센서에 이르기까지, Kistler 가속도 센서는 폭넓은 적용분야에 사용이 가능하며, 그 예로서 진동측정, 승객편의성 측정, 내구성 및 예방적 차원의 유지관리를 위한 측정을 들 수 있습니다.

Dynamic brake testing and measurement of speed
Dynamic brake testing and measurement of speed

Reference measurement of the speed and of the braking distance for the documentation of the braking capability in braking tests and other driving tests.

연락처
(max 25 Mb)