고에너지 물질

Kistler의 압전 측정 기술로 최고 10,000 bar의 동적 고압 용도에 대한 신뢰성 있는 측정.

압력 측정을 사용하는 고에너지 물질에 대한 특성 조사는 기계적 안정성, 역학, 열 충격 및 설치 위치 등 센서 기술의 다양한 측면에 대한 까다로운 요구사항을 설정합니다. Kistler의 제품 포트폴리오는 에어백과 폐쇄 용기 테스트와 같은 화공 응용 분야에서 장기적으로 수행한 활동을 통해 쌓은 Kistler의 용도별 전문지식을 반영합니다. Kistler의 기술을 이용한 동적 고압 측정의 장점:

  • 높은 자연 주파수의 압전 고압 센서
  • 매우 민감한 센서 
  • 열 충격 최적화 및 가속도 보상
  • 설치, 기계 보호 및 열 방지를 위한 맞춤식 액세서리
  • 고속 데이터 수집 및 평가를 위한 시스템 솔루션

Kistler의 기술을 이용한 최고 10,000 bar의 동적 고압 용도에 대한 신뢰성 있는 측정 - 지금 바로 확인해 보십시오.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

최고 10,000 bar의 고도로 동적인 압력 측정

오랜 센서 수명

방해 신호가 거부되므로 정확한 압력 측정

높은 압력 및 시간 분해능의 신호

News
No news available.
서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

연락처
(max 25 Mb)