고속 역학

압전 측정 기술: 고도의 동적 이벤트를 포착하기에 최적

40여 년 동안 압전 측정 기술 분야를 선도하며 경험과 업적을 쌓은 Kistler는 열악한 환경에서 고도로 동적인 이벤트를 포착하기 위해 필수적인 용도별 전문지식을 축적해 왔습니다. Kistler는 고에너지 물질의 특성을 조사할 수 있는 완벽한 측정 시스템을 구현할 수 있습니다. Kistler의 제품 포트폴리오에는 최고 압력(10,000 bar까지)용 압전 압력 센서, 최대 대역폭의 고급형 데이터 수집 시스템, 그리고 유연한 분석 소프트웨어를 포함하고 있습니다.
불꽃 장치, 자동차 기술, 그리고 보안 및 안전공학: 이 모든 분야와 더 많은 분야에서, Kistler의 오랜 사용이 가능한 고압 센서는 당사의 DAQ 시스템으로 한층 보완되어 매우 동적인 공정의 고압 용도(10,000 bar까지)에 정밀한 측정을 제공합니다.
고에너지 물질
고에너지 물질

10,000bar까지의 높은 동압에 적용 – 키슬러의 피에조 측정기술은 폭발 물질 분야에 적합합니다.

News
No news available.
행사 및 전시회
연락처
(max 25 Mb)