토크와 회전각 측정용 휴대형 테스트 시스템

공정의 샘플링 검사 및 스크루드라이버와 토크 렌치를 점검할 때 높은 제품 품질과 최적화를 위해 정확하고 즉시 사용 가능한 측정 데이터가 있어야 합니다. 최신 하드웨어와 소프트웨어가 장착된 당사의 소형 테스트 시스템으로 토크와 회전각 측정 결과를 지속적으로 기록하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 제작된 구성요소의 품질을 평가하여 약점 및 생산 중 도전해볼 만한 사항을 조기에 확인할 수 있습니다.

휴대형 테스트 시스템의 장점:

  • 토크와 회전각 측정을 위한 휴대형 토크 측정기
  • 나사 조립 시 최고의 품질을 위한 조립 공정 그래픽 분석
  • 조립 중 손쉽게 샘플링 검사 실행 및 공정 능력 검사

토크 렌치와 스크루드라이버의 검교정 및 확인에 대한 문의 사항이 있으십니까? 언제든지 도와드리겠습니다.

연락처
(max 25 Mb)