토크 렌치와 스크루 드라이버 검교정용 테스트 시스템

오늘날 산업 생산에서 확실한 나사 체결을 위해 믿을 수 있는 토크 툴을 사용하는 것이 중요합니다. 나사 체결 상태는 조립 전에만 검교정하고 확인하는 것이 아니라, 조립 작업 중에도 항상 다시 점검해야 합니다. 나사 체결 상태는 성능을 유지하면서, 최상의 조립 결과를 실현하고 해당 규정을 준수할 수 있어야 합니다.

검교정용 테스트 시스템의 장점:

  • 조립 중 토크 툴의 동적 검사
  • 나사 시스템을 검교정하거나 확인할 때 조건 재현 가능
  • ISO 6789에 따른 토크 렌치 검교정

토크 렌치와 스크루드라이버의 검교정 및 확인에 대한 문의 사항이 있으십니까? 언제든지 도와드리겠습니다.

연락처
(max 25 Mb)