연결 요소 분석용 실험실 시스템

조립에서 나사와 너트의 품질 특성은 나사 체결 품질에 직접 영향을 미칩니다. 기능 검사는 조립 중 사용할 수 있는 가장 중요한 분석 방법입니다. 품질 유지를 위해 이 검사에서 연결 요소의 기계적 특성과 기능이 점검됩니다. 이때 마찰 계수와 전부하력, 토크로 측정됩니다. 국제 규정을 준수해야 하며, 조건은 가능한 한 실제와 동일하게 만들어야 합니다.

실험실 시스템의 장점:

  • 국제 규정에 따라 점검 또는 조립 시와 같은 조건에서 점검
  • 나사 조립 특성 확인, 기계 및 기능 특성 점검, 실제 점검에 사용
  • 마찰 계수, 전부하력, 토크의 분석 및 평가

연결 요소 분석에 관한 문의 사항이 있으십니까? 언제든지 도와드리겠습니다.

연락처
(max 25 Mb)