fastening-technology

제조 중 확실한 나사 체결을 위한 테스트 시스템

자동차 및 자동차 부품 산업 분야, 그리고 나사 조립이 매우 중요한 역할을 하는 모든 산업 분야에서 확실한 나사 체결은 뛰어난 제품 품질을 위한 중요 요소입니다. 지속적인 나사 분석으로 품질을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 당사는 이를 위해 테스트 및 분석 시스템의 폭넓은 포트폴리오를 제공합니다.

휴대형 테스트 시스템 - 품질 보증
휴대형 테스트 시스템 - 품질 보증

고성능의 하드웨어 및 소프트웨어로 토크와 회전각을 쉽고 빠르며 정확하게 측정할 수 있습니다. 

툴 검사 - 검교정
툴 검사 - 검교정

오늘날 생산에서는 토크 툴 검교정 외에도 확인하는 것 또한 중요합니다. 

실험실 시스템 – 분석
실험실 시스템 – 분석

확실한 나사 체결을 위해서는 고성능 툴 외에도 연결 요소와 나사 체결부의 점검도 중요합니다.

공정 모니터링 - 볼트결합
공정 모니터링 - 볼트결합

Kistler는 볼트 결합 공정의 품질 보증을 위한 광범위한 제품을 제공합니다. 

뉴스
2019. 8. 26.
Motek 2019: How Kistler paves the way to industry 4.0 for electromechanical joining and fastening technology segments.
2019. 8. 15.
How the ANALYSE system from Kistler is enhancing safety and transparency in the field of fastening technology
행사 및 전시회
Booth B-01:30, Svenska Mässan Göteborg Sweden
Scanautomatic 2020
Further information
연락처
(max 25 Mb)