RTM 공정 최적화 및 자동화 - Kistler가 신뢰성 있는 품질 보증

경량 건축 부문의 성공적인 생산을 위해서는 섬유 보강 복합재(탄소)를 최적으로 가공해야 합니다. 수지 이송 성형(RTM)을 이용하면 대규모 산업 생산이 가능하며 따라서 비용 대비 효과가 뛰어난 구성품 제조도 가능합니다. RTM 공정을 숙지하고 필요한 안전성을 보장하려면 업스트림 금형 사출을 포함한 캐비티 내부 압력의 포괄적이고 신뢰성 있는 모니터링이 요구됩니다. Kistler의 압전 및 압저항 압력 센서와 전하 증폭기를 사용하면 안정성을 변함 없이 유지하면서 금형 캐비티 압력을 점검할 수 있습니다. Kistler 금형 캐비티 압력 시스템의 이점:

  • 초소형 설계
  • 경량 구성품
  • 정의된 벽면 두께
  • 단순한 연결 기술
  • 사용자에게 친숙한 취급
  • 전 세계 어디서나 가장 광범위한 제품을 제공하는 공급자

당사는 귀사와 협력하기를 원하고 있습니다! 지금 바로 연락해 주십시오.

이점

종합적 품질 보증

사이클 타임 최적화

사이클 타임 최적화

인건비 절감

에너지 비용 절감

투자보수율(ROI) 최적화

연락처
(max 25 Mb)