Restart Assistant: 기계 변경 후에도 사출 성형 공정의 동일한 재현

ComoNeo V2.0에는 Restart assistant라는 기능이 있습니다. 이 기능으로 사용자는 아무런 문제 없이 한 기계에서 다른 기계로 미리 정의된 공정을 전달할 수 있습니다.

이로써 캐비티 압력에 대한 사전 지식이 없는 사용자도 쉽게 공정을 최적화하고 부품 품질을 개선할 수 있습니다. 더구나 사용자의 유연성을 증가시켜 기계 변경이 전혀 문제가 되지 않습니다.

Restart Assistant의 장점

  • 사용자가 개별 단계에 대해 가이드 받음 
  • 노하우가 시스템 내에 통합되어 있어 사용자가 전문가일 필요가 없음
  • 체계적 접근 
  • 표준화, 문서화된 절차 
  • 투명하여 개별 직원에 대한 의존성 없음
  • 공정 시작 시 시간 절약
  • 다른 기계에서 제조할 때 부품 품질 차이 최소화 
  • 사용자의 공정 이해가 적극적으로 개발됨 

ComoNeo 버전 2.0부터 Restart Assistant 모듈이 시스템으로 통합되었습니다. 이 모듈의 목적은 다른 기계에서도 확립된 사출 성형 공정의 품질을 동일하게 재현하는 것입니다. 따라서 Restart Assistant는 사출 성형 공정을 최적화하기 위한 도구로 사용됩니다.

Restart Assistant에 통합된 노하우

이 모듈을 사용하면 기계를 변경 한 후 프로세스를 신속하고 체계적으로 최적화 할 수 있으며 절차는 사용자가 직접 수행 할 수 있습니다. 절차의 기초로, Restart Assistant는 우수한 프로세스를 나타내는 참조 곡선을 필요로합니다.

기준 사이클이 저장되고 Restart Assistant가 시작되면, 현재 공정에 대한 측정 및 분석을 시작할 수 있습니다. 기준 사이클로부터의 편차가 자세하게 분석됩니다. Restart Assistant는 편차의 정도와 위치에 기반하여 기계 매개변수 변경을 제안합니다.

결과를 확인한 후, 편차 및 이전 변화에 대한 Assistant의 누적된 경험을 기반으로 하여 새로운 변경 사항이 제안됩니다. 캐비티 압력 프로필 편차가 공차 수준으로 감소하면 공정 최적화가 완료됩니다.