ComoDataCenter: 생산 데이터 중앙 저장 및 고차원 시스템으로 통합

CoMoDataCenter는 ComoNeo 및 CoMo 인젝션의 모든 데이터를 한데 모으는 중앙 시스템이며, 진행 중인 주문과 완료된 주문의 공정 및 품질 관련 생산 데이터를 하나의 데이터베이스에 결합합니다

Kistler는 가능한 최고의 투명성을 생성하는 데 중점을 두어 ComoNeo에 대한 연장으로 ComoDataCenter(CDC)를 가져옵니다. CDC의 입증된 기능을 통해 손쉽게 데이터를 네트워킹하고 부품 품질의 추적성을 개선할 수 있습니다. 이러한 혁신으로 ComoNeo 및 CoMo 인젝션은 이제 공동 데이터베이스를 통해 연결되어 있습니다. 또 다른 강조점: 완벽한 몰드 관리가 CDC에 통합되었습니다. 설정은 중앙에서 저장하여 ComoNeo 및 CoMo 인젝션 몰드 설정을 CDC를 통해 다른 기계나 공장으로 전달할 수 있습니다.

손쉬운 데이터 네트워킹

생산 데이터는 중대한 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 그러나 여러 수준에서 데이터를 생성하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 사용자는 심화 분석을 위해 이 데이터를 한데 모아야 합니다. 따라서 데이터 네트워킹이 중요합니다.

이외에도, ERP나 MES 시스템과 같은 고차원 시스템으로 통합하기 위한 대책이 있습니다. CDC는 공정과 고차원 시스템 사이의 단일 인터페이스로 기능합니다. 이점: 모든 데이터를 회사 전반의 다른 시스템과 쉽게 네트워킹할 수 있습니다. 게다가 CDC의 사용자 인터페이스는 이제 확실히 믿을 수 있는 ComoNeo 인터페이스를 통해 표준화되었습니다. 사용자는 연결된 모든 ComoNeo 및 CoMo 인젝션 시스템의 생산 효율성에 대한 빠른 개요를 볼 수 있습니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

기록된 모든 공정 데이터를 중앙 데이터 저장 

공정 변동을 신속하게 감지 

모든 역사적 및 진행 중인 생산 가동의 자세한 분석 옵션 및 통계학적 평가

모든 금형 설정의 저장 및 관리

고차원 시스템에 통합

연락처