공정 제어: 높은 생산 품질을 위한 우수 사출 동작

ComoNeo는 모니터링 도구 그 이상이며 사출 성형 공정 제어를 위한 탁월한 선택이기도 합니다. 시스템에는 자동화된 전환도 포함되어 있어 캐비티 압력에 기초한 완벽한 타이밍을 보장하여 매우 높은 공정 안정성을 기합니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

Multiflow는 사출 금형 균형에 사용되는 제어 방법 중 하나이며, 그 목적은 개별 사출 금형 끝의 온도를 적절하게 제어하여 모든 충전 곡선이 동일한 충전을 갖도록 하여 생산 품질을 보장하는 것입니다.

ComoNeo에 새로 통합된 이러한 공정 제어 옵션 덕분에, 생산 단계 중 마찬가지로 변동을 보정할 수 있습니다. 실시간 제어로 모든 캐비티에 대한 전환 지점이 최적화되어 전체 생산 시퀀스에 걸쳐 균형 잡힌 사출 동작이 가능합니다. ComoNeo 및 CoMo 인젝션에 대한 옵션으로서 Multiflow는 사출 금형의 끝 온도를 개별적으로 제어하여 압력 프로필을 동기화합니다. 또한, 공정을 안정화하고 다른 공정 중단은 물론 배치 변동을 위해 조정합니다.

Multiflow의 기반은 전체 사출 금형 공정에 관한 신뢰성 있는 정보로 제공되기 때문에 배치 변동 및 공정 중단을 자동 보정할 수 있습니다. 이는 용융 프론트 감지에 기반한 시스템과 비교해 핵심 장점입니다. Multiflow는 공정 제어를 더욱 정확하게 해주며 단일 사용자에게뿐만 아니라 생산 회사를 위해 수많은 이점을 제공합니다.

이점

모든 캐비티에서 동일한 충진 조건

더 짧은 툴링 및 설치 시간

빠른 사출 성형 공정 시작

충전 시간 차이 최소화

온도 및 매개변수의 수동 설정 또는 재조정 없음 

재료 변동과 공정 중단의 완전 자동화된 보정 

단독 솔루션으로 ComoNeo에 통합(PC 없는 제어 가능) 

최고의 공정 제어를 목표로 할 때, 현재 상태를 정의하기 위해 필요한 모든 정보를 갖는 것이 중요합니다. 따라서 ComoNeo는 기계에 대한 능동적인 피드백을 제공합니다. 이를 통해 캐비티 압력에 대하여 속도 제어에서 압력 제어로 전환하기 위한 이상적 타이밍을 제공합니다.

여러 캐비티가 있는 몰드의 경우, 생산 시퀀스 전체에 걸쳐 서로 다른 동작 패턴을 보정한다는 특정 목적을 위해 자동 전환 동작이 최적화되었습니다. 조건을 수동으로 설정하면 여러 캐비티에 걸친 추가 의존성을 제어 기준으로 이용할 수 있습니다.

다른 한편, 캐비티 수가 적은 몰드에는 완전 자동화된 전환이 주로 사용됩니다. 여기에서 이점: 간편한 취급. 이러한 모든 지점은 최고의 제품 품질로 이어집니다.

이점

속도 제어에서 압력 제어 사출 성형으로 전환하는 완벽한 타이밍 

간단한 사용을 위해 전환 지점 감지를 자동으로 설정

여러 캐비디 몰드의 경우 더욱 복잡한 상관관계 고려를 위해 전환 지점 감지를 수동으로 설정

정확한 공정 제어

최고의 제품 품질

몰드 친화적 공정

구성 요소에서 긴장 감소

연락처