ComoNeo

4차 산업혁명을 위한 차세대 사출 성형 시스템 - ComoNeo

4차 산업혁명의 비전은 사출 성형 부문에서 이미 주요한 현실로 부상했습니다. 생산의 새로운 접근 방식은 일관된 디지털화에 중점을 두어 제품 품질 개선과 비용 효율성 증가로 이어지고 있습니다. ComoNeo와 같은 공정 모니터링 및 제어를위한 Kistler 시스템이 장착 된 마켓 플레이어는 문제없이 디지털 네트워킹을위한 요구 사항을 충족하기에 이상적입니다.

사출 성형의 품질 요건이 지속적으로 증가하고 있어 전체 생산 라인의 지속적인 제어가 필수적입니다. Kistler는 4차 산업혁명 시대의 이러한 목표를 달성하기 위한 최고의 기반을 제공하는 두 개의 시스템 구성 요소인 ComoNeo와 ComoDataCenter를 제시합니다. 이 둘은 숙련된 사용자는 물론 초보자에게도 최적화된 구성 요소입니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

무결점 생산

품질 비용 절감

최적의 공정 효율성

공정 신뢰성 증대

사이클 타임 최적화

직원 비용 감소

공장 효율성 증대

신속한 투자 회수

연락처