ComoDataCenter: 생산 데이터의 중앙 데이터 저장

ComoDataCenter는 모든 ComoNeo 시스템을 서로 네트워크로 연결하고 현재 및 완료된 주문 작업의 공정과 품질에 중요한 생산 정보들을 데이터 베이스에 통합합니다.

ComoDataCenter 시스템을 통해 사용자는 각 사출성형 기계의 상태에 대한 개요를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 생산을 모니터링하고 장치 간의 공정을 분석할 수도 있습니다. 이를 통해 기계 간 비교가 가능하고, 특히 정상과 불량 수량을 신속하게 찾을 수 있습니다. 데이터는 언제든지 웹 브라우저와 모바일 기기를 통해 사용 가능합니다.

ComoDataCenter 시스템의 광범위한 데이터 히스토리는 사전 규정된 필터로 빠르고 쉽게 검색할 수 있습니다. 따라서 생산 주문 및 배치를 여러 단계로 쉽게 검색할 수 있습니다. ComoDataCenter 시스템에서는 공정 변화와 오류 주기에 대한 상세한 분석을 위해 다양한 평가 기능이 제공됩니다.

이점

기록된 모든 공정 데이터 중앙 데이터 저장

공정 변화의 신속한 탐지

모든 과거 및 현재 생산에 대한 상세한 분석 가능 및 통계 분석

모든 금형 설정의 저장 및 관리

연락처
(max 25 Mb)