최적의 지원을 위한 실용적인 보조 시스템

ComoNeo 공정 모니터링 시스템은 설치 단계와 기존의 성공적으로 검증된 사출성형 공정의 복원 과정에서 사용자를 지원합니다. 불량 박스를 결정할 때 신뢰할 수 있는 보조 시스템을 찾는 경우에는 ComoNeoGUARD 시스템이 가장 이상적입니다. 예를 들어 기계 변경 후 공정 복원 시 시간을 절약할 때는 ComoNeoRECOVER 시스템도 선택 가능합니다.

ComoNeoGUARD 시스템은 정상/불량 평가를 위한 모니터링 박스를 직접 생성 및 위치시켜서, 사용자가 신속하고 효과적으로 결함 제한 기준을 보여줍니다. 결과적으로 평가 유형과 관련 제한 기준이 결정됩니다. 이를 통해 정상/결함 분류 절차를 이용한 정밀한 부품 모니터링이 가능하며, 불필요한 잔여물, 즉 불량품의 수가 감소됩니다.

ComoNeoGUARD 시스템은 결함 기준 한계를 정확하게 결정할 때 사용자를 지원합니다. 이때 전체 공정 모니터링에 대한 특별한 사전 지식은 필요하지 않습니다.

쉬운 사용자 가이드

자동화 절차를 위해서는 철회된 기존 정상품 공정이 반드시 필요합니다. 이를 바탕으로 ComoNeoGUARD 시스템은 기계 매개변수의 명확한 변경을 통해 새로운 금형내압곡선을 생성하여, 부품 특성을 변경시킵니다. 그런 다음 사용자는 측정 또는 육안 평가를 통해 생산된 부품을 평가하고 관련된 금형내압곡선이 좋은지 나쁜지를 평가합니다..

체계적인 변경을 통해 프로세스 창이 짧은 시간에 종료되고 부품 모니터링을 위해 평가 개체(EO)를 자동으로 위치시키는 데 충분한 정보가 수집될 때까지 단계를 반복해서 수행할 수 있습니다. 이때 사용자는 EO 평가를 언제 중단할지를 직접 결정할 수 있습니다. 테스트를 더 자주 수행하면 보다 정확하게 평가 개체를 위치시킬 수 있습니다.

이점

사용자는 개별 단계마다 안내를 받음

통합된 노하우가 시스템에 포함되어 있기 때문에 전문가가 필요 없음

보다 정확한 평가 한계(가능한 한 넓게, 가능한 한 좁게)

보다 정확한 불량품 분리

불필요한 불량품 감소

체계적이고 독립적인 절차 지침

시스템의 학습으로 불량 기준 한계의 정확성이 증가

일정하고 문서화된 절차 지침

모니터링 전략 선택 가능(예: 여러 캐비티를 포함하는 평가 개체(EO))

ComoNeoRECOVER 시스템을 사용하여 사용자는 기존 공정을 한 기계에서 다른 기계로 편리하게 전달할 수 있습니다. 이를 통해 금형내압에 대한 특정 지식이 없는 사용자도 공정을 쉽게 최적화하고 부품 품질을 향상시킬 수 있습니다. 재시작 모듈은 시스템에 통합되어 있습니다. 이 모듈의 목적은 새로운 기계에서 동일한 사출성형 공정의 품질을 재현하는 것입니다. ComoNeoRECOVER 시스템은 모니터링용 툴로 사용될 뿐만 아니라 사출성형 공정의 최적화에도 사용됩니다.

보조 시스템에 통합된 노하우

기계 변경 후 모듈을 사용하여 신속하고 체계적으로 구현할 수 있는 공정 최적화는 사용자 가이드를 통해 수행됩니다. 이를 구현하기 위해서는 질적으로 우수한 공정을 나타내는 참고 곡선이 보조 시스템에서 필요합니다. 참조 사이클이 저장되어 있고, 보조 시스템을 시작하면 현재 공정이 측정되고 분석됩니다. 이를 위해 시스템에서는 기준점으로 현재 기계 매개변수가 제시됩니다. 그런 다음 참조 사이클과의 편차가 있는 지점이 상세하게 분석됩니다. 편차의 크기와 위치에 따라 보조 시스템에서 자동으로 기계 매개변수 변경을 제안합니다. 결과를 검토한 후에는 이전 변경 사항을 통해 발생한 보조 시스템의 편차와 경험을 기반으로 새로운 변경 사항이 제안됩니다. 금형내압곡선의 편차가 허용 가능한 수준으로 감소하면 공정 최적화가 완료됩니다.

이점

사용자는 개별 단계마다 안내를 받음 

통합된 노하우가 시스템에 포함되어 있기 때문에 전문가가 필요 없음

체계적인 진행 방식 

일정하고 문서화된 절차 지침 

사용자의 영향을 받지 않고 일관적으로 재현 가능 

공정 시작 시 시간 절감 

다양한 장비에서 생산할 경우에도 부품 품질 편차 최소화 

사용자가 공정에 대한 이해도를 높일 수 있도록 적극적인 지원 

연락처
(max 25 Mb)