ComoNeo 시스템을 통한 투명한 공정 모니터링 및 공정 제어

사출성형 생산 분야에서는 이미 인더스트리 4.0의 비전이 구체적인 형태로 적용되고 있습니다. 일관된 디지털화에 초점을 두면서 제품 품질과 경제성을 높이는 것이 목표입니다. 높은 요건을 충족시키기 위해서는 전체 생산 체인의 지속적인 관리가 필요합니다. Kistler는 ComoNeo 시스템ComoDataCenter 시스템을 통해 초보 사용자뿐 아니라 경험이 많은 사용자 또한 정확하고 효율적인 공정 모니터링 및 제어가 가능하도록 이러한 두 가지 시스템 구성 요소가 포함된 포트폴리오를 갖추고 있습니다.

사출성형 공정 설정 시 유용한 지원 도구로 사용할 때 뿐 아니라 최적화된 공정 모니터링과 제어 또는 품질 예측에서도 ComoNeo 시스템은 다양한 응용 분야서 사용할 수 있으며, 미래의 네트워크화된 사출성형 생산을 준비하는 데 적합합니다.

Overview Product & Features

이점

무결점 생산

비용 절감

최적화된 공정 효율성

안전한 공정 제어

최적화된 사이클 타임

인건비 절감

설비 효율성 향상

빠른 투자 비용 회수

연락처
(max 25 Mb)