Kistler의 캐비티 압력 시스템 - 손상 없는 사출 성형

플라스틱 사출 성형의 경우, 전문 규격에 맞는 비용 효과적인 품질 보증을 위해 정확한 캐비티 압력 측정이 중요합니다. Kistler의 캐비티 압력 시스템은 실제 측정에서 캐비티 압력의 포괄적 문서화에 이르기까지 모든 범위의 접근방식을 보장합니다. 압전 센서에 의한 공차 한계의 맞춤식 모니터링으로 공정의 편차가 조기에 감지되므로 불필요한 폐품 처리를 피할 수 있습니다. Kistler 금형 캐비티 압력 시스템의 장점:

  • 초소형 설계
  • 직접적 연결 기술
  • 사용자 친화적 취급
  • 세계 최고의 포괄적 제품군

Kistler는 귀사와 협력하기를 바랍니다. 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!