플라스틱

글로벌 시장 선두주자의 캐비티 압력 측정 - 폐품 제로 생산

100% 품질의 무결점 생산은 자동차 부품 업종과 의료 기술 및 전자 산업 등 다양한 분야에서 모든 사출 성형 작업의 지상 목표입니다. 신뢰성 있는 공정 관리는 이 목표를 달성하는 열쇠입니다. 해결 방법은 무엇일까요? 바로 Kistler의 압전 센서와 시스템입니다. 이 시스템은 사출 성형 공정 중에 캐비티 압력을 측정하고 분석함과 동시에 공정 모니터링과 폐품 분리를 수행합니다. 또한 사출 성형 공정을 관리하고 어떤 기계, 금형 및 주변장치를 사용 중이더라도 상관없이 금형 캐비티 압력에 따라 사출 금형 시스템의 균형을 조정합니다. 귀사가 무엇을 기대하든, 모든 관련 품질 데이터가 완전하게 문서화됩니다.

공정 제어 사출 성형
공정 제어 사출 성형

플라스틱 사출 성형의 경우, 전문 규격에 맞는  효과적인 품질 보증을 위해 정확한 캐비티 압력 측정이 중요합니다. 

복합 공정 제어
복합 공정 제어

경량 건축 부문의 성공적인 생산을 위해서는 섬유 보강 복합재(탄소)를 최적으로 가공해야 합니다.

You might be interested also in:

연락처
(max 25 Mb)