고성능 테스트 자동화를 통한 뛰어난 품질 보장

광범위한 솔루션 전문 지식

Kistler는 단일 소스를 통해 고객에게 완벽한 패키지, 즉, 연구소의 정밀 분석으로 뒷받침된 기계 엔지니어링, 이미지 프로세싱 및 소프트웨어의 전문 지식을 제공합니다. 이와 같은 연구소 분석과 전문 지식의 결합을 통해 고도의 수직 통합을 보장하고 기술적으로 완벽한 테스트 자동화를 기반으로 고품질을 보장하는 환경을 조성할 수 있습니다.

간편한 표준화 솔루션

Kistler는 기계 및 공장 소프트웨어에서 사용자 친화성 및 직관적 조작에 초점을 맞추고 있습니다. Kistler 시스템의 특징은 다음과 같습니다.

  • 실시간 테스트 과제에 대한 모든 정보
  • 그래픽 지원을 통한 표준화된 사용자 인터페이스
  • 테스트 시스템을 매개변수화하고 구성하는 공장별 옵션
  • 원격 진단 및 유지보수를 위한 옵션 소프트웨어 업그레이드
  • 최신 기계 관련 지침 및 표준 완벽 준수
연락처
(max 25 Mb)