테스트 자동화를 위한 통합 솔루션

일반 이미지 프로세싱 작업을 위한 초소형 시스템

초소형 시스템(KVC 42x 시리즈)같은 Kistler의 테스트 자동화 통합 솔루션에서는 기존 생산 라인에 카메라 스테이션을 모듈로 직접 통합할 수 있어 전체 자동화 테스트 시스템을 구축하지 않아도 됩니다. 이러한 솔루션에서는 하나의 공통 하우징에 이미지 처리를 위한 산업용 PC와 컨트롤 캐비넷 어셈블리를 설치해야 합니다.

사용자가 얻을 수 있는 다양한 이점:

  • 기존 이미지 프로세싱 소프트웨어를 기능 제한 없이 산업용 펀칭, 회전 부품 생산 및 일반 자동화의 다양한 분야에 활용 가능
  • 초소형 크기 및 산업 호환 주변기기로 기존 생산 라인에 간단히 통합
  • 동일한 사용자 및 메뉴 인터페이스
  • 추가 외부 네트워크 구성요소가 필요하지 않음
  • 이미지 프로세싱 구성요소 및 IPC는 KVC 제품 라인 내에서 상호 대체 가능

더 복잡한 테스트에서도 100% 관리

Kistler는 테스트 자동화를 위한 추가 통합 솔루션으로 KVC 350 자동 테스트 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 복잡한 패스너를 테스트하는 데 적합합니다. 여기에는 선형 축에서 연속적으로 접근하는 복수의 테스트 스테이션(주로 카메라 기반)이 포함됩니다. 기본적인 수동 작업에서는 양호한 부품을 작업편 홀더에 수동으로 투입하고 제거하지만 이러한 작업은 언제든지 적절한 핸들링 시스템으로 자동화할 수 있습니다.

첨단 테스트 및 분류 시스템

  • 치수 확인
  • 360° 외부 표면 확인
  • Trevista 반사광 돔 조명 유닛을 이용한 표면 검사
  • 경도 테스트
  • 프린터를 이용한 양호 부품 식별

제품 그룹

프리로딩 볼트 등 복잡하고 안전에 중요한 패스너


Trevista는 당상 파트너사인 SAC의 등록 된 상표입니다

이점

기존 생산라인에 간단히 통합

한 번의 테스트 사이클로 여러 특성 캡처

연락처
(max 25 Mb)