KVC 820 시리즈 클록 작동 테스트 시스템

클록 작동 테스트 시스템은 테스트 기준에 따라 부품을 이 방식으로 처리해야 할 경우 주로 사용됩니다. 이러한 시스템은 테스트 부품을 여러 위치에 배치된 두 대 이상의 카메라에 보여야 하는 경우 또는 테스트 물체를 360° 회전해 외부 표면 결함을 검색해야 하는 경우 선택합니다.

KVC 820 자동 테스트 시스템의 중심 구성요소는 테스트 물체가 필요한 모든 테스트 스테이션을 차례로 통과하는 회전 인덱스 판입니다. 기존 피드 구성요소와 함께, SCARA 로봇을 사용하여 테스트 물체를 회전 인덱스 판에 놓고 제거할 수 있습니다.

이 자동 테스트 시스템은 다른 해상도의 디지털 카메라 최대 8대를 추가하여 확장할 수 있습니다.

개별 테스트 및 분류 기능

  • 회전 인덱스 판을 이용한 촉각, 공압, 내시경 테스트
  • Trevista 반사광 돔 조명 유닛을 이용한 복잡한 표면 검사

제품 그룹

밀폐 및 코팅 표면에 적용. 예: 자동차 부문의 매우 복잡한 펀칭 및 다이형 부품

장비 특징 및 옵션

  • 24인치 터치스크린으로 편리한 조작
  • 최대 1600만 픽셀 해상도의 매트릭스 및 라인스캔 카메라(흑백 및 컬러) 최대 8대
  • LED 플래시 조명, 투과광 및 반사광(텔레센트릭, 동축, 확산)
  • Trevista 반사광 돔 조명 유닛
  • 작업편 홀더가 탑재된 회전 인덱스 판
  • 진동 컨베이어, 선형 컨베이어, SCARA 로봇 또는 핸들링 시스템을 통한 피드
  • 레이저광 배리어로 트리거
  • 키보드 및 트랙볼이 탑재된 텔레스코픽 트레이
  • 컨트롤 캐비넷 및 19인치 USP
  • CAQ 연결
  • 원격 유지보수 가능

Trevista는 당상 파트너사인 SAC의 등록 된 상표입니다

이점

100% 품질 관리

공정 안정성

생산성 향상

리소스 최적화

연락처
(max 25 Mb)