단일 부품 연속 테스트를 위한 자동 회전판 테스트 시스템 – KVC 821

KVC 821 시리즈 자동 회전판 테스트 시스템은 개별 부품의 한정 표면 테스트 및 치수 확인을 위한 요구사항을 충족하는 데 가장 적합한 솔루션입니다. 테스트는 마찰 클러치가 부착된 전압조정 서보 드라이브와 유리 링이 부착된 연속 회전판에서 수행됩니다. 테스트 부품은 크기와 무게에 따라 통합 또는 분리된 공급 시스템을 통해 투입됩니다. 최적의 목표 피드 속도는 통합 소프트웨어를 사용하여 설정할 수 있습니다.

개별 테스트 및 분류 기능

  • 개별 부품 치수 확인
  • shape-from-shading 기반의 Trevista 반사광 돔 조명 유닛을 이용한 한정 표면 테스트
  • 경도 테스트

장비 특징 및 옵션

  • 분당 최대 700개 부품의 테스트 속도
  • 24인치 터치스크린으로 편리한 조작
  • 최대 1600만 픽셀 해상도의 매트릭스 및 라인스캔 카메라(흑백 및 컬러) 최대 8대
  • LED 플래시 조명, 투과광 및 반사광(텔레센트릭, 동축, 확산)
  • Trevista 반사광 돔 조명 유닛
  • 유리 링이 부착된 회전판
  • 조정 가능한 부품 공급 진동 컨베이어
  • 스와프 분리기가 장착된 분리 장치
  • 레이저광 배리어로 트리거
  • 키보드 및 트랙볼이 탑재된 텔레스코픽 트레이
  • 컨트롤 캐비넷 및 19인치 USP
  • CAQ 연결
  • 원격 유지보수 가능

Trevista는 당상 파트너사인 SAC의 등록 된 상표입니다

이점

100% 품질 관리

공정 안정성

생산성 향상

리소스 최적화

연락처
(max 25 Mb)