단일 부품 연속 테스트를 위한 자동 테스트 및 분류 시스템 – KVC 120

Vester KVC 120 시리즈 자동 테스트 및 분류 시스템은 소형 회전, 압축, 성형 부품의 빠른 처리 속도를 보장합니다. 여기에서는 부품의 기하학적 구조와 테스트 과제에 따라 사면 원칙이 적용됩니다. 제어 가능한 일체형 진동 컨베이어가 크기와 무게에 따라 테스트할 부품을 공급합니다.

개별 테스트 및 분류 기능

  • 기존 치수 확인
  • 전체 윤곽 추적으로 산발적으로 발생하는 오류 탐지
  • 표면 결함 탐지

장비 특징 및 옵션

  • 분당 최대 250개 부품의 테스트 속도
  • 24인치 터치스크린으로 편리한 조작
  • 최대 1600만 픽셀 해상도의 CCD 매트릭스 카메라(흑백 및 컬러) 최대 4대
  • LED 플래시 조명, 투과광 및 반사광(텔레센트릭, 동축, 확산)
  • 조정 가능한 부품 공급 진동 컨베이어
  • 스와프 분리기가 장착된 분리 장치
  • 레이저광 배리어로 트리거
  • 키보드 및 트랙볼이 탑재된 텔레스코픽 트레이
  • 컨트롤 캐비넷 및 19인치 USP
  • CAQ 연결
  • 원격 유지보수 가능
이점

100% 품질 관리

공정 안정성

생산성 향상

리소스 최적화

연락처
(max 25 Mb)