펀칭 공정의 연속 자재 테스트 시스템 – KVC 620/621

KVC 620/621은 연속 생산 부품의 100% 검사를 위한 범용, 자동 비디오 측정 시스템입니다. 이 시스템의 통합 제어 및 이미지 프로세싱 구성요소는 투과광과 반사광을 이용해 복잡한 과제에서 빠른 처리 속도를 개별적으로 조정하는 데 초점이 맞추어져 있습니다.

연속 자재용 KVC 620/621 테스트 시스템은 제한된 공간을 위한 초소형 버전과 확장 설치 공간용(예: 추가 카메라 장착 또는 마킹 레이저 통합) 버전을 비롯한 다양한 크기로 제공됩니다.

개별 테스트 및 분류 기능

  • 기존 치수 확인
  • 전체 윤곽 추적으로 산발적으로 발생하는 오류 탐지
  • 표면 결함 탐지
  • 오류 응답 개별 조정 가능 

제품 그룹

적용 분야는 다음의 펀칭, 라미네이션, 아연도금, 사출성형 라인, 리와인딩 공정이 있습니다.

  • 오버몰딩 스탬프 콘택트
  • 성형 플러그 콘택트
  • 플랫 스탬프 콘택트
  • 리드프레임

장비 특징 및 옵션

  • 24인치 터치스크린 모니터로 편리한 조작
  • 최대 1600만 픽셀 해상도의 CCD 매트릭스 및 라인스캔 카메라(흑백 및 컬러) 최대 6대
  • LED 플래시 조명, 투과광 및 반사광(텔레센트릭, 동축, 확산))
  • 레이저광 배리어로 트리거
  • 센서를 통한 루프 제어 또는 각 머신 사이클의 증분적 통제
  • 프로그래밍 가능한 서보 드라이브로 스트립 가이드 조정 가능
  • 키보드 및 터치패드가 탑재된 텔레스코픽 트레이
  • USP를 포함한 통합 관리 캐비넷
  • 원격 유지보수 가능
이점

100% 품질 관리

공정 안정성

생산성 향상

리소스 최적화

연락처
(max 25 Mb)