로봇 핸들링을 이용한 테스트 시스템

로봇 핸들링을 이용한 테스트 시스템 ROBOCheck VRC 950 시리즈는 SCARA 또는 6축 로봇이 테스트 기준의 요구사항에 따라 테스트 물체를 다양한 카메라와 테스트 스테이션에 정밀하게 보여주고 필요에 따라 배치하는 방식으로 모든 부품 핸들링을 수행합니다. 이점: 한 번의 테스트 사이클에서 여러 특성을 캡처할 수 있습니다.

개별 테스트 및 분류 기능

  • 복잡한 테스트 과제 및 표면 검사

제품 그룹

반조 볼트 등 회전 부품의 외부 표면에 적용

장비 특징 및 옵션

  • 24인치 터치스크린으로 편리한 조작
  • 최대 1600만 픽셀 해상도의 매트릭스 및 라인스캔 카메라(흑백 및 컬러) 최대 8대
  • LED 플래시 조명, 투과광 및 반사광(텔레센트릭, 동축, 확산)
  • Trevista 반사광 돔 조명 유닛
  • 부품 핸들링을 위한 SCARA 또는 6축 로봇
  • 레이저광 배리어로 트리거
  • 키보드 및 트랙볼이 탑재된 텔레스코픽 트레이
  • 컨트롤 캐비넷 및 19인치 USP
  • CAQ 연결
  • 원격 유지보수 가능

Trevista는 당상 파트너사인 SAC의 등록 된 상표입니다

이점

개별 부품 핸들링

한 번의 테스트 사이클로 여러 특성 캡처

연락처
(max 25 Mb)