테스트 자동화

테스트 자동화 - 시작부터 마지막 공정까지 효율적인 품질 모니터링 솔루션

오늘날의 제품 및 제조 공정에 관한 요건을 준수하기 위해서는 품질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 합니다. 테스트 자동화를 사용 함으로써, Kistler는 고객이 항상 부가가치에 중점을 두고 두 가지 목표를 달성하도록 돕습니다.

테스트 자동화란 특히 대량의 생산 라인 또는 독립 솔루션에서 자동화 테스트 시스템을 이용하여 시리즈 부품을 100% 효율적으로 테스트 및 분류하는 것을 의미합니다. 테스트 자동화는 부품 품질을 보장하고 불량 부품을 방지하지만 그것이 전부가 아닙니다. 카메라 기반 이미지 프로세싱에서 얻은 테스트 결과를 통해 최적 생산의 잠재성을 찾아내 추가적인 부가가치를 얻을 수 있습니다.

고객이 테스트 작업을 의뢰하면 Kistler는 조사를 위해 이미지 프로세싱 연구소에서 실행가능성을 분석합니다.

테스트 자동화의 이점:

  • Kistler 이미지 프로세싱 연구소에서 테스트 과제의 실행가능성 분석을 통한 면밀한 자문 서비스
  • 100% 시리즈 부품 테스트
  • 대량 생산 수량 및 빠른 사이클 시간
  • 공정 안정성 향상 및 공정 효율성 최적화
  • 포괄적 기록 및 품질 데이터 전송
  • 품질 비용 감소
  • 공장 효율성 향상 및 총소유비용(TCO) 감소
  • 빠른 감가상각(RoI)

Kistler는 테스트 자동화 포트폴리오 이외에도 연속 생산되는 시리즈 부품을 위한 특수 마킹 시스템을 제공합니다(즉시 마킹). 마킹의 목적은 제품 추적 요건을 충족하는 것입니다. 전문 소프트웨어, 고성능 산업용 컴퓨터 및 매우 효율적인 관리를 통해 획득한 품질 데이터 및 통계적 평가에 직접 접근할 수 있습니다. Kistler의 자동 테스트 시스템은 이러한 모든 기능을 기반으로 Industry 4.0을 구현하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

행사 및 전시회
Booth E-521, Barcelona Spain,
Advanced Factories 2020
Aachen, Germany
International Colloquium Plastics Technology 2020
News
2019. 10. 25.
At Blechexpo in Stuttgart, Kistler presents automated test systems for quality assurance of series parts and forming processes
2019. 4. 18.
A renowned manufacturer of electrical appliances trusts testing and sorting systems by Vester to improve its quality.
2019. 4. 8.
Kistler showcases its expanded portfolio of test automation and process monitoring systems for quality assurance for large product.
연락처
(max 25 Mb)