커넥터 힘 측정

산업용 테스트 시스템 - 커넥터 및 접점에 대한 힘 측정을 지속적으로 제어

양호한 전기 접촉을 가능하게 하는 것은 플러그 앤 소켓 커넥터(분리형과 비분리형 모두)의 두 요소를 위해 중요합니다. 즉, 커넥터 접점의 고정 장치가 정확하게 검증되어야 합니다. Kistler는 삽입력과 분리력에 기초한 고정력의 간접 측정을 위한 신뢰성 있는 고정밀 센서 기술을 제공합니다. 최신 모니터링 시스템을 사용하여 이 두 가지 힘을 시각화하고 평가함으로써 공정에 통합되는 질적 정보를 산출합니다. Kistler의 기술을 이용한 커넥터 힘 측정의 장점:

  • 넓은 측정 범위 및 특히 작은 힘에 대해 높은 감도
  • 과부하 방지 기능을 포함하는 센서
  • 윈도우 기술에 기반한 평가
  • 간편한 개장
  • 통합형 공정 모니터링
  • 100% 검증

커넥터와 접점의 신뢰성 있는 힘 측정을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)