촉각 동작

산업용 테스트 시스템 - 촉각 동작 테스트

전자 및 자동차 산업에서 특정 제품(제어 요소)은 구성품이 언제나 원하는 기능을 제공한다는 것을 보증하기 위해 촉각/촉감 테스트가 필요합니다. Kistler의 압전 센서 덕분에 제조 공정 중에 또는 최종 검사 라인에서 이러한 제어 요소의 품질을 정확하고 신뢰성 있게 검증할 수 있습니다. 첨단 모니터링 시스템을 사용하여 힘 또는 토크 센서에서 수집한 측정 데이터를 시각화할 수 있습니다. 이 접근방식은 제조된 구성품에 대한 질적 정보를 산출하므로 오류가 있는 부품을 초기 단계에 탐지하여 제거할 수 있습니다. Kistler의 기술을 이용한 촉각 동작 테스트의 장점:

  • 넓은 측정 범위
  • 과부하 방지 기능을 포함하는 센서
  • 윈도우 기술에 기초한 평가

촉각 동작의 신뢰성 있는 테스트를 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)