스프링 테스트

산업용 테스트 시스템 - Kistler의 기술을 이용한 고정밀 스프링 테스트 공정

스프링 기능 테스트, 스프링 속도 결정 또는 기술적 특성(길이 등)에 따른 스프링 분류 - 스프링 테스트 공정이 품질 보증을 위해 필수적인 사례는 이외에도 많이 있습니다. Kistler는 압전 힘 센서와 첨단 모니터링 장비를 통해 스프링의 힘-변위 모니터링을 위한 고정밀 측정 시스템을 제공합니다. Kistler의 기술을 이용한 스프링 테스트의 장점:

  • 측정 범위가 넓은 센서
  • 과부하 방지 기능을 포함하는 센서
  • 윈도우 기술에 기초한 평가
  • 간편한 개장
  • 스프링 특성의 직접 출력
  • maXYmos 시퀀서 모드를 통한 분류

신뢰성 있는 스프링 테스트 공정을 위한 고정밀 힘-변위 모니터링을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)