마찰 및 효율 테스트

산업용 테스트 시스템 - Kistler의 최종 검사 라인 테스트 스탠드용 고정밀 측정 센서 기술

펌프, 변속기 및 엔진의 효율을 계산하려면 입력 동력과 출력 동력을 비교해야 합니다. Kistler의 토크 센서 기술을 이용하면 입력 모멘트와 측정된 속도에 기초하여 동력을 정확하게 계산할 수 있습니다. Kistler 토크 센서는 효율적인 테스트뿐만 아니라 마찰 계수 측정에도 사용됩니다. 이 기능의 활용 사례는 최종 검사 라인의 변속기 시험에 대한 초기 품질 관리를 포함하여 매우 많습니다. Kistler의 토크 센서는 모든 유형의 마찰 및 효율 테스트를 신뢰성 있게 완수할 수 있습니다. Kistler의 기술을 이용한 마찰 및 효율 테스트의 장점:

  • 플랜지 또는 샤프트 센서를 테스트 스탠드에 유연하게 결합
  • 이중 범위 센서를 사용하여 두 종류의 토크를 병행 측정
  • 압전 센서 덕분에 정확한 결과

신뢰성 있는 마찰 및 효율 테스트를 위한 고정밀 토크 센서 기술을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)